Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec un moyeu lisse de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est constituée de caoutchouc thermoplastique offrant une excellente durabilité, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour une légèreté optimale. La roue Supratech supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJO160x40-Ø20 HL58
EAN
4031582442472
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.43 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse