Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 40 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et durabilité, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration optimale dans les systèmes de roulette. La capacité de charge statique atteint 270 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des environnements industriels et commerciaux variés.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PIR160x40-Ø12 HL58
EAN
4031582453188
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
135 kg
Capacité de charge statique
270 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.85 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux