160 mm
Novatech
EAN:
4031582444865
Réf. produit :
ITP160x50-Ø20 NL60 super convex R25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg, avec des capacités dynamiques de 640 kg à 6 km/h et 800 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport et à la construction de machines.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Roue
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur