Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes AGV lourds, aux chariots élévateurs, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes de navettes automatisées, à la construction de machines, aux applications logistiques postales et aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 160x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444667
Numéro de matériau S4
199865009
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.17 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)