Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1100 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 550 kg à 4 km/h ou 440 kg à 6 km/h, ce qui la rend adaptée aux chariots et équipements de manutention nécessitant une capacité de charge élevée et une mobilité fiable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
Numéro de matériau S4
199839136
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
550 kg
Capacité de charge à 6 km/h
440 kg
Capacité de charge statique
1100 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.17 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris trafic A (RAL7042)