Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une robustesse structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé assure une excellente adhérence et une durabilité accrue. Le moyeu mesure 54 mm de longueur avec un alésage de 20 mm équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1920 kg et des charges dynamiques de 800 kg à 6 km/h ou de 960 kg à 4 km/h, la rendant idéale pour les systèmes AMR, les systèmes AGV lourds, les chariots élévateurs, les équipements aéroportuaires, les systèmes de navettes automatisées et diverses applications industrielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITB160x50-Ø20
EAN
4031582443851
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
960 kg
Capacité de charge à 6 km/h
800 kg
Capacité de charge statique
1920 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.63 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
54 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Alésage avec clavette