Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu mesure 54 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre équipé d'une clavette pour un maintien sécurisé. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est réalisé en aluminium pour une légèreté optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses applications de manutention et de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4 Materialnummer
199861399
Core attributes
Gehäusetyp
Roue
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.94 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyuréthane, coulé
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sans pare-fils
Lager
Alésage avec clavette
Radfarbe
Jaune miel (RAL1005)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales