160 mm
Elastech
Numéro de commande :
199830803
EAN:
4031582319828
Réf. produit :
IFP 160x50-Ø25
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en aluminium pour assurer légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 700 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 280 kg à 6 km/h ou de 350 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et aux applications de manutention intensive.
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement