Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Son corps en aluminium offre une légèreté optimale associée à une grande rigidité structurelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech garantit une excellente résistance à l'usure et une adhérence supérieure. Équipée d'un roulement à billes de précision et d'un axe de 20 mm de diamètre, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. La roue Ultratech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aérospatiales et aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots élévateurs et aux systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ICP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445176
Numéro de matériau S4
199864992
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.05 kg
Nom du produit
Ultratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Bleu saphir (RAL5003)