Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé pour assurer une excellente adhérence et une durabilité optimale. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1500 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 900 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1100 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de votre application.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
Numéro de matériau S4
199837289
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
1100 kg
Capacité de charge à 6 km/h
900 kg
Capacité de charge statique
1500 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
2.86 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm