Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Ultratech plus est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en fonte assure une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente une longueur de moyeu de 60 mm et un alésage d'axe de 20 mm. Elle supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445190
Numéro de matériau S4
199865049
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.57 kg
Nom du produit
Ultratech plus
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane coulé, Ultratech
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Bleu d’eau (RAL5021)