160 mm
Ultratech
Numéro de commande :
199864995
EAN:
4031582445152
Réf. produit :
FCP 160x50-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Ultratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en fonte assure une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech offre une excellente résistance à l'usure. Le moyeu mesure 60 mm de longueur avec un alésage de 20 mm de diamètre, compatible avec les axes standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg et une charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h. Équipée d'un roulement à billes de précision, elle est destinée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux applications aérospatiales et aéroportuaires.