160 mm
Puretech
EAN:
4031582442458
Réf. produit :
DVR160x40-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de c...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm, avec un moyeu de 58 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est constituée d'une tôle d'acier robuste, équipée de roulements à rouleaux pour assurer une rotation fluide et fiable. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente adhérence et une durabilité optimale. La roue supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les environnements industriels et commerciaux exigeants.