160 mm
Puretech
EAN:
4031582372915
Réf. produit :
DVR160x40-Ø12x59 + ASBUS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Son corps est constitué de tôle d'acier robuste, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc semi-élastique noir, assurant une adhérence optimale et une durabilité accrue. La roue est équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable. Le moyeu présente une longueur de 59 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.