Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes, conçue pour les applications industrielles exigeantes. Elle présente un diamètre de 160 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm, offrant une surface de contact optimale. Le moyeu mesure 58 mm de longueur, tandis que l'alésage de l'axe dispose d'un diamètre de 20 mm pour une fixation sécurisée. La structure combine une tôle d'acier robuste pour le corps avec un bandage en fibre et résine phénolique, assurant durabilité et performance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements de manutention intensifs.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
DRR160x40-Ø20
EAN
4031582410839
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
135 kg
Capacité de charge statique
270 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.99 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Tôle d’acier
Bandage
Bandage en fibre et résine phénolique
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux