Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Omikron twin est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé assurant une rigidité optimale pour les applications exigeantes. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est constituée d'un corps en fonte offrant une excellente durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé garantit une adhérence supérieure et une usure réduite. Le roulement à billes de précision intégré permet une rotation fluide et fiable dans les environnements industriels les plus contraignants. Avec une hauteur totale de 250 mm, cette roulette présente des dimensions compactes tout en maintenant une capacité de charge statique de 4000 kg. En charge dynamique, elle supporte 1500 kg à 6 km/h ou 2000 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux systèmes AGV lourds et aux équipements aéroportuaires. Cette conception robuste en fait une solution idéale pour l'industrie aérospatiale et les applications nécessitant une fiabilité exceptionnelle et une performance constante.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9958FTP160P65
EAN
4031582316957
Numéro de matériau S4
990827824
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
189 mm
Capacité de charge à 4 km/h
2000 kg
Capacité de charge à 6 km/h
1500 kg
Capacité de charge statique
4000 kg
Hauteur
250 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
12.48 kg
Nom du produit
Omikron twin
Norme
similaire EN12532 - Roulettes de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
15 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
120 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
160 mm
Longueur de la platine
200 mm
Largeur de la platine
160 mm
Chape
Couleur de la chape
Revêtement transparent
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
160 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

160 mm
Novatech
FTP 160x50-Ø20 HL60

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 160 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte pour assurer une robustesse optimale, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision garantissant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1800 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 900 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1100 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant ainsi une utilisation polyvalente selon les besoins spécifiques de manutention et de transport.

160 mm
1100 kg
160 mm
1100 kg