Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en tôle d'acier forte charge et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 900 kg et des charges dynamiques de 540 kg à 4 km/h ou 450 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9680SFP160P63 CL67
EAN
4031582367003
Numéro de matériau S4
990838213
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
540 kg
Capacité de charge à 6 km/h
450 kg
Capacité de charge statique
900 kg
Hauteur
205 mm
Plage de température (maximale)
85 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
4.06 kg
Nom du produit
Kappa
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
280 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
140 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
67 Shore A
Corps de roue
Tôle d'acier, forte charge
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris / non marquant
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Plaque de montage fixée
Plaque de montage sécurisée avec écrou et boulon
Construction solide
Plaque en acier massif pour capacité de charge maximale
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
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Surfaces durables
Galvanisation de haute qualité pour une longue durée de vie dans des conditions difficiles
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Pistes à billes doubles trempées
Deux chemins de billes doubles trempés garantissent une stabilité exceptionnelle
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en tôle d'acier forte charge et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 540 kg à 4 km/h ou 450 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 900 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux systèmes AGV lourds.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Kappa
9682SFP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre combine un corps en tôle d'acier forte charge avec une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge statique de 900 kg et une charge dynamique de 540 kg à 4 km/h ou 450 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux systèmes AMR et AGV lourds, aux constructeurs automobiles OEM, aux fabricants de céramique et de verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

La roulette fixe Kappa est équipée d'une platine rectangulaire et d'un logement en acier mécano-soudé doté d'une double rangée de billes renforcée ou inoxydable assurant une stabilité optimale. La roue de 160 mm de diamètre repose sur un roulement à billes de précision et présente une bande de roulement en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, montée sur un corps en tôle d'acier haute charge garantissant une durabilité exceptionnelle. La hauteur totale du produit atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 900 kg et une capacité de charge dynamique de 450 kg à 6 km/h ou de 540 kg à 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications exigeantes. Conçue pour l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les systèmes AMR, les constructeurs automobiles OEM, les fabricants de céramique et de verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les systèmes AGV lourds, la Kappa combine performance, fiabilité et polyvalence pour répondre aux besoins des environnements industriels les plus rigoureux.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg