160 mm
Kappa load
EAN:
4031582451924
Réf. produit :
9658FCP160P63
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis en acier méc...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette fixe Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et robuste. Le châssis en acier mécano-soudé garantit une résistance optimale aux contraintes mécaniques. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en fonte associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé Ultratech, montée sur roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. Avec une hauteur hors-tout de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 900 kg à 4 km/h ou 750 kg à 6 km/h, et supporte une charge statique maximale de 1800 kg, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles lourdes nécessitant fiabilité et performance.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage