Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1020 kg à 4 km/h et 850 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications industrielles exigeantes telles que l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et de verre, ainsi que les chariots de production et de plateforme.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
9650TOP160P63 CL67
EAN
4031582314397
Numéro de matériau S4
990805766
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
110 mm
Capacité de charge à 4 km/h
1020 kg
Capacité de charge à 6 km/h
850 kg
Capacité de charge statique
1700 kg
Hauteur
205 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
4.24 kg
Nom du produit
Kappa load
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
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
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
135 mm
Largeur de la platine
110 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier mécano-soudé
Pivot
Pivot en butée et roulements rouleaux
Diamètre du dôme
111 mm
Diamètre d'encombrement
280 mm
Déport
58 mm
Rayon d'encombrement
140 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
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
Blanc naturel
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide haute charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 850 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1020 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les applications exigeantes en manutention et transport.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Kappa load
9652TOP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage total antérieur Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier mécano-soudé intègre un pivot en butée et roulements rouleaux assurant une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 205 mm. Cette roulette offre une capacité de charge statique de 1700 kg et des charges dynamiques de 1020 kg à 4 km/h ou 850 kg à 6 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Kappa load
9651TOP160P63 CL67

La roulette pivotante à blocage directionnel Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 1020 kg à 4 km/h ou 850 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 1700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme.

160 mm
205 mm
1020 kg
160 mm
205 mm
1020 kg