160 mm
Kappa load
Numéro de commande :
990838806
EAN:
4031582367126
Réf. produit :
9650ITP160P63 CL67 cv
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en but...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Kappa load est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier mécano-soudé avec pivot en butée et roulements rouleaux pour une rotation fluide. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en aluminium et une bande de roulement en polyuréthane coulé, montée sur roulement à billes de précision pour une performance optimale. Avec une hauteur totale de 205 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, systèmes AMR et AGV lourds, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, ainsi que chariots de production et de plateforme.
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
Construction robuste
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur