Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage total Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8677TOO160P63
EAN
4031582313727
Numéro de matériau S4
990830191
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
3.08 kg
Nom du produit
Zeta stainless
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
74 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
74 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
322 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
161 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Zeta stainless
8670TOO160P63

La roulette pivotante Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement à pivot à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta stainless
8671TOO160P63

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le châssis en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge, avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 1600 kg, garantissant des performances optimales dans les applications industrielles exigeantes.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta stainless
8678TOO160P63

La roulette fixe Zeta stainless est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation robuste et fiable sur diverses structures. Le logement est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les applications industrielles, garantissant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue en environnements exigeants. Le mécanisme de pivotement intègre un système de double rangée de billes assurant une rotation fluide et une stabilité optimale lors des mouvements latéraux. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée de polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique et une grande capacité de support. Le corps de la roue et la bande de roulement sont constitués du même matériau, garantissant une homogénéité structurelle et une usure uniforme. Le moyeu lisse facilite l'installation et l'entretien de la roulette. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les applications dynamiques, la capacité varie selon la vitesse de déplacement : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une adaptation précise aux conditions opérationnelles spécifiques de chaque installation.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg