Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'Accessoire Alpha est un composant de roulette conçu pour offrir une performance fiable dans les applications industrielles. Cet accessoire présente une hauteur totale de 200 mm et dispose d'une platine de fixation mesurant 137 mm de longueur et 115 mm de largeur, permettant une intégration optimale sur diverses configurations de roulettes. Il supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles lors d'utilisations intensives.
Code article
Numéro d’article
8478XSP160P63HT200
EAN
4031582419474
Attributs principaux
Type
Accessoire
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
200 mm
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
115 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Axe
axe de roue boulonné
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu