Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier inoxydable conçu pour les applications industrielles exigeantes. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est fabriquée en polyamide avec un corps de roue dont la bande de roulement est identique au matériau principal, assurant une usure uniforme et une durabilité optimale. Les roulements rouleaux en acier inoxydable garantissent une rotation fluide et une résistance à la corrosion dans les environnements humides ou agressifs. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, offrant une intégration adaptée aux systèmes de transport et de manutention. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie et la protection incendie, la construction de machines ainsi que les équipements de transport. Sa conception robuste en acier inoxydable en fait une solution fiable pour les applications nécessitant une hygiène élevée et une résistance à la corrosion.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8478UOD160P63
EAN
4031582333084
Numéro de matériau S4
990038020
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Largeur totale
115 mm
Capacité de charge à 4 km/h
400 kg
Capacité de charge statique
800 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
1.56 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
115 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulements rouleaux, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc naturel
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnements corrosifs. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable destiné aux roulettes industrielles, assurant une résistance optimale à la corrosion et une durabilité exceptionnelle. Le mécanisme de pivotement repose sur un système de double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et précise. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en polyamide, avec une bande de roulement identique au corps de roue pour une usure uniforme et une performance constante. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une fiabilité accrue dans les conditions difficiles. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes nécessitant une résistance à la corrosion. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau spécifiquement sélectionné pour les roulettes industrielles, et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en polyamide, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour garantir une usure uniforme et une performance constante. Les roulements sont des roulements rouleaux inoxydables, offrant une fiabilité exceptionnelle dans les environnements corrosifs. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 800 kg et une charge dynamique de 400 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie et protection incendie, à la construction de machines ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg