Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision étanche. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8477UFX160P63
EAN
4031582313048
Numéro de matériau S4
990035533
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.56 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
334 mm
Déport
60 mm
Rayon d'encombrement
167 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
46 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision, étanche
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Lavabilité permanente
Tous les composants métalliques en acier inoxydable
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Alpha stainless
8470UFX160P63

La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et durable. Le boîtier en acier inoxydable, forte charge, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et précise. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide robuste et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision, étanche. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines et équipements de transport.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Alpha stainless
8478UFX160P63

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications industrielles exigeantes. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable, matériau de référence pour les environnements corrosifs et les secteurs agroalimentaires, et intègre un système de roulement à double rangée de billes assurant une stabilité optimale. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision étanche qui garantit une protection contre les contaminants et une durabilité prolongée. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, préservant ainsi les surfaces des équipements transportés, tandis que le corps de la roue est en polyamide, offrant une résistance mécanique et chimique supérieure. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux chariots de restauration, aux systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux applications de technologie de salle blanche, aux systèmes de lutte contre l'incendie, à la construction de machines et aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg