160 mm
Alpha
Numéro de commande :
990064977
Réf. produit :
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Utilisation ininterrompue
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé permettant un verrouill...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage total centralisé Alpha est équipée d'une platine avec blocage centralisé permettant un verrouillage sécurisé et efficace de l'ensemble du mécanisme. Le boîtier, fabriqué en acier inoxydable conforme aux normes des roulettes industrielles, assure une résistance optimale à la corrosion et aux environnements exigeants. Le système de pivotement repose sur une double rangée de billes offrant une stabilité et une fluidité de rotation supérieures. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision inoxydable garantissant une performance durable et fiable. Le corps de la roue est constitué de polyamide, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, assurant une adhérence optimale sans endommager les surfaces de circulation. La hauteur totale de la roulette atteint 200 mm, offrant une intégration adaptée à diverses applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les environnements de manutention intensifs.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Matériaux à faible entretien
Tous les composants métalliques en aluminium ou en acier inoxydable