Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en acier renforcé et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcé ou inoxydable selon les besoins, garantissant une durabilité et une fiabilité optimales dans les environnements difficiles. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'un corps en aluminium associé à une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une traction fiable. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans les systèmes existants. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, ainsi qu'aux chariots de production et de plateforme et aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
468BITP160P63 cv
EAN
4031582398335
Numéro de matériau S4
990860894
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.53 kg
Nom du produit
Zeta reverse
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
322 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
161 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)
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
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Alignement automatique
Lorsqu’elle est soulevée, la roulette s’aligne automatiquement dans le sens du déplacement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Roulette pivotante à blocage directionnel 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels difficiles. La roue présente un diamètre de 160 mm et combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, assurant une excellente résistance à l'usure et une performance optimale sur diverses surfaces. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision, offrant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration précise dans les applications de transport et de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 cv

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un système de double rangée de billes renforcée ou inoxydable assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 160 mm, combine un corps en aluminium avec un bandage de roulement en polyuréthane coulé, supporté par un roulement à billes de précision garantissant une performance optimale. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, offrant une géométrie adaptée aux applications industrielles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon les conditions d'utilisation : 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h. Conçue pour les secteurs de l'industrie aérospatiale, des équipements aéroportuaires, des constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme, la roulette Zeta répond aux exigences les plus strictes des équipements de transport moderne.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité optimale et une durabilité accrue. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, associée à un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. L'ensemble présente une hauteur totale de 200 mm, offrant une intégration efficace dans les systèmes de manutention existants. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 640 kg à 6 km/h ou 800 kg à 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente selon les conditions de déplacement. Conçue pour les applications exigeantes, la roulette Zeta est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où fiabilité et performance sont essentielles.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en acier renforcé doté d'un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est composée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, supportée par un roulement à billes de précision qui garantit une rotation fluide et fiable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre des capacités de charge impressionnantes : une charge statique maximale de 1600 kg et des charges dynamiques de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, la rendant adaptée à des applications exigeantes. La Zeta est spécialement conçue pour l'industrie aérospatiale et les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport, où la fiabilité, la précision et la performance sont essentielles.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Le Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Cette roulette est équipée d'une platine rectangulaire permettant une intégration optimale sur les équipements mobiles. Le boîtier de pivotement est réalisé en acier renforcé et intègre un système de roulement à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles. La roue présente un diamètre de 160 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une légèreté optimale. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision offrant une rotation fluide et fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 640 kg à une vitesse de 6 km/h ou 800 kg à une vitesse de 4 km/h. Le Zeta reverse est particulièrement adapté aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg