Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une intégration optimale dans les systèmes de manutention exigeants. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement de pivot à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels les plus contraignants. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un corps en polyamide pour garantir une performance optimale et une résistance à l'usure prolongée. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications de transport et de manutention. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 700 kg, tandis que sa capacité dynamique varie selon la vitesse d'utilisation, atteignant 280 kg à 6 km/h ou 350 kg à 4 km/h. Le produit Zeta est particulièrement adapté aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, ainsi que pour les chariots de production et de plateforme et les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Artikelnummer
4681UAP160P63
EAN
4031582399899
Core attributes
Gehäusetyp
Roulette pivotante à blocage directionnel
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
280 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.39 kg
Produktname
Zeta
Norm
EN12532 - roulette de manutention
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Platine rectangulaire
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Zingué bleu
Gabelform
Galbée, renforcée
Material
Acier renforcé
Schwenklager
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Störkreis
230 mm
Ausladung
55 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamide
Material der Lauffläche
Polyuréthane, injecté
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
160 mm
Fadenschutz
Avec pare-fils
Achse
axe de roue boulonné
Lager
Roulement à billes de précision
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds constitue un composant essentiel conçu pour les roulettes, offrant une protection optimale et une meilleure stabilité aux installations équipées de castors. Cet accessoire, pesant 0,67 kg, se distingue par sa construction robuste et sa conception fonctionnelle adaptée aux environnements professionnels exigeants. Le Pare-pieds assure une sécurité accrue en prévenant les risques de coincement et en délimitant clairement la zone d'intervention autour des équipements mobiles. Sa masse modérée facilite l'installation et le maintien en place, tout en garantissant une durabilité suffisante pour les applications industrielles courantes.

Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech constitue un composant complémentaire conçu pour optimiser les performances et la fonctionnalité des roulettes. Cet accessoire, d'un poids de 0,27 kg, offre une solution légère et efficace pour améliorer l'intégration et la compatibilité des systèmes de roulettes existants. Sa conception technique répond aux exigences des applications industrielles et commerciales, garantissant une fiabilité durable et une facilité d'installation. L'accessoire Puretech s'intègre parfaitement dans les configurations de mobilité, permettant une adaptation rapide et une maintenance simplifiée pour les utilisateurs professionnels.

Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

La roulette pivotante Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un châssis en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, d'un diamètre de 160 mm. La hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Roulette pivotante à blocage total 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

La roulette pivotante à blocage total Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, d'un diamètre de 160 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 200 mm. La capacité de charge dynamique s'élève à 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 700 kg. Cette roulette convient parfaitement aux applications dans l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, chez les constructeurs automobiles OEM, pour les chariots de production et de plateforme, ainsi que pour les équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette fixe 160 mm
Roulette fixe 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

La roulette fixe Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge assurant une robustesse optimale. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable garantissant une rotation fluide et durable. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h et 280 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications exigeantes de l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport industriel.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante avec rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante avec rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier forte charge et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable. Le diamètre de roue est de 160 mm et la hauteur hors tout atteint 200 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, avec une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variantes
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

La Zeta reverse est une roulette pivotante à blocage total et rappel de direction automatique équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en tôle d'acier forte charge intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à 4 km/h ou 280 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 700 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg