Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier forte charge avec roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable. La roue de 160 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide forte charge avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 800 kg à 4 km/h et 640 kg à 6 km/h, ainsi qu'une charge statique maximale de 1600 kg. Elle est particulièrement adaptée à l'industrie aérospatiale et équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (minimale)
-0.5 °C
Poids
3.31 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
55 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
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
Traction fiable
Bandages optimisés pour une adhérence sécurisée sur sols mouillés et glissants
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Entretien rapide
Roulements pivotants lubrifiés avec graisse longue durée et équipés d’un graisseur pour un entretien facile
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Tête pivotante trempée
Couvercles de roulements renforcés et traités thermiquement
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

La roue Duratech est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un corps en polyamide haute charge et équipée d'un roulement à billes de précision pour assurer une performance optimale. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement d'une largeur de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 1700 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 850 kg à une vitesse de 6 km/h ou 1020 kg à une vitesse de 4 km/h, offrant ainsi une solution fiable et durable pour les applications exigeantes en manutention et transport.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.