Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante à blocage directionnel Zeta est équipée d'une platine rectangulaire et conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel. Le boîtier, fabriqué en acier renforcé, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, assurant une stabilité et une durabilité optimales. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé montée sur un corps en aluminium, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance fiable. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1600 kg et offre une capacité de charge dynamique de 640 kg à 6 km/h ou de 800 kg à 4 km/h, selon les conditions d'utilisation. La roulette Zeta est particulièrement adaptée aux applications de l'industrie aérospatiale, aux équipements aéroportuaires, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de production et de plateforme, ainsi qu'aux équipements de transport, où la fiabilité et la performance sont essentielles.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
4681ITP160P63 FlatXL
EAN
4031582400458
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Capacité de charge à 4 km/h
800 kg
Capacité de charge à 6 km/h
640 kg
Capacité de charge statique
1600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (minimale)
-0.33 °C
Poids
3.29 kg
Nom du produit
Zeta
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée, renforcée
Matériau de la chape
Acier renforcé
Pivot
Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
55 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
160 mm
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
Pédale ergonomique
Pédale XL facilement accessible et extra longue pour verrouillage directionnel manuel
Ignorer la galerie de produits

Accessoires

Accessory
Protection des pieds
Foot Protection Ø160

L'accessoire Pare-pieds est un composant conçu pour les roulettes, offrant une protection efficace contre les chocs et les impacts accidentels. Avec un poids de 0,67 kg, ce pare-pieds présente une structure robuste et légère, idéale pour les applications industrielles et commerciales. Cet accessoire s'intègre facilement aux systèmes de roulettes existants, assurant une sécurité optimale des équipements et des installations. Sa conception technique garantit une durabilité exceptionnelle et une performance fiable en environnement exigeant.

Accessory
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessoire Puretech est un composant technique conçu pour optimiser les performances des roulettes. Avec un poids de 0,27 kg, cet accessoire offre un équilibre optimal entre légèreté et robustesse, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité. Sa conception précise garantit une compatibilité fiable avec les roulettes standard, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Cet accessoire répond aux exigences techniques des applications industrielles et commerciales, assurant une durabilité et une performance constantes dans les environnements exigeants.