Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourd, garantissant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels exigeants. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est constituée d'un corps en polyamide offrant légèreté et résistance chimique, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, assurant une excellente adhérence et une protection des surfaces de travail. Le système de roulement utilise des roulements à billes de précision, garantissant une rotation fluide et régulière avec un minimum de friction. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, dimension critique pour l'intégration dans les systèmes de manutention et de transport. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications de mobilité modérée et les environnements où la stabilité et la fiabilité sont primordiales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3478UFP160P63 TFR
EAN
4031582389630
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.76 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
115 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Utilisation ininterrompue
Roulement pivotant avec bague anti-poussière pour un mouvement continu et ininterrompu
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
Roulette pivotante 160 mm
Roulette pivotante 160 mm
Alpha
3470UFP160P63 TFR

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg