Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en tôle d'acier, lourde avec roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 160 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, roll-conteneurs, armoires à outils, équipements de transport, équipements d'élimination des déchets et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470UFP160P63
EAN
4031582327519
Numéro de matériau S4
990005604
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
96 mm
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge à 6 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Hauteur
200 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.24 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre du dôme
96 mm
Diamètre d'encombrement
270 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
135 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
63 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Largeur du bandage
46 mm
Diamètre
160 mm
Largeur du corps de roue
46 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Gris argenté (RAL7001)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Direction facile
Tête pivotante avec double roulement à billes
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
160 mm
160 mm
Alpha
3478UFP160P63

La roulette fixe Alpha est équipée d'une platine rectangulaire en tôle d'acier, lourde, assurant une fixation robuste et durable. Le boîtier de la roulette est fabriqué en tôle d'acier, lourde, garantissant une résistance mécanique optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 160 mm, est dotée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, offrant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations de mobilier et d'équipements. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 600 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 200 kg à 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h, adaptant ainsi les performances aux conditions d'utilisation spécifiques. La roulette Alpha est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la technologie de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, aux armoires à outils, aux équipements de transport, aux équipements d'élimination des déchets et aux établis.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variantes
160 mm
160 mm
Alpha
3477UFP160P63

La roulette pivotante à blocage total Alpha est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le logement en tôle d'acier lourde intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 160 mm de diamètre se compose d'un corps en polyamide robuste et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant et vulcanisé, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 200 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à 4 km/h ou 200 kg à 6 km/h, et une charge statique maximale de 600 kg, la rendant idéale pour les applications industrielles exigeantes nécessitant mobilité et résistance.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg