152.5 mm
Supratech
EAN:
4031582387544
Réf. produit :
UJL6x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 152,5 mm avec une largeur de bande de roulement de 50,8 mm et une longueur de moyeu de 63,5 mm. Le trou d'axe a un diamètre de 12,7 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polyamide, assurant durabilité et performance. La roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 544 kg et une charge dynamique de 272 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.