Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 152,5 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur avec un alésage de 12,7 mm pour l'axe, et la roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour assurer un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 816 kg et une charge dynamique de 408 kg à 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et diverses applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, la construction de machines et les secteurs connexes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PAL6x2-Ø1/2
EAN
4031582387582
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
408 kg
Capacité de charge statique
816 kg
Nom du produit
Maxtech
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12.7 mm
Longueur de moyeu
63.5 mm
Largeur du bandage
50.8 mm
Diamètre
152.5 mm
Roulement
Roulement à rouleaux avec entretoise