150 mm
Maxtech
EAN:
4031582391213
Réf. produit :
XSP150x32-Ø8 LN48 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide conducteur d'électricité, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, assurant une dissipation électrostatique optimale. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8 mm. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, de machines, de chariots de production, d'échafaudages, d'armoires à outils, d'équipements d'élimination des déchets, d'établis et d'équipements de transport.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques