150 mm
Duratech
Numéro de commande :
190000776
EAN:
4031582496680
Réf. produit :
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, cette roue bénéficie d'une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle optimale. Elle est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. La roue Duratech supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle trouve ses applications dans les domaines variés tels que la construction automobile OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible