150 mm
Duratech
EAN:
4031582390698
Réf. produit :
UOR150x40-Ø20 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 46 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau également utilisé pour la bande de roulement, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée de roulements à rouleaux pour une performance fiable. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour l'installation. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et salles blanches, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible