Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 44 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau également utilisé pour la bande de roulement, assurant une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Concernant les capacités de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOP150x44-Ø25 TFR
EAN
4031582390612
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
500 kg
Capacité de charge statique
1000 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
0.65 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
44 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision