150 mm
Duratech
EAN:
4031582392746
Réf. produit :
UOD150x43-Ø20 LM58 TFR
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 43 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle optimale. Elle est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable garantissant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles. La roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 4 km/h. Elle convient parfaitement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
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
Roues à faible usure
Roues durables avec une usure extrêmement faible