Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une durabilité optimales, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,3 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
EAN
4031582356694
Numéro de matériau S4
199065468
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
80 kg
Capacité de charge statique
160 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.44 kg
Nom du produit
Puretech
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
80 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Diamètre de l’alésage
8.3 mm
Longueur de moyeu
36.5 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement