Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech evo est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 38 mm. Le moyeu, d'une longueur de 34 mm, est équipé d'un alésage de 12 mm pour l'axe et bénéficie d'un moyeu lisse assurant une rotation fluide. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane biosourcé injecté, offrant une excellente résistance à l'usure, tandis que le corps de la roue est réalisé en polypropylène pour une légèreté optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 70 kg et une charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements industriels et commerciaux nécessitant fiabilité et performance.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PBO150x38-Ø12 HL34 TFR
EAN
4031582400366
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
35 kg
Capacité de charge statique
70 kg
Poids
0.33 kg
Nom du produit
Maxtech evo
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Polyuréthane, biosourcé, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
34 mm
Largeur du bandage
38 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse