150 mm
Duratech
Numéro de commande :
199830848
EAN:
4031582320039
Réf. produit :
MOP 150x80-Ø35 HL90
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 80 mm. Le moyeu présente une longueur de 90 mm avec un alésage d'axe de 35 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide haute charge, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 6000 kg. Pour les applications dynamiques, elle peut supporter 3000 kg à une vitesse de 6 km/h ou 3600 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée à diverses configurations de roulettes industrielles et commerciales.