Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, fabriquée en polyamide à forte charge avec un diamètre de 150 mm et une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 30 mm de diamètre, assurant une intégration optimale dans les systèmes de roulettes. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 4200 kg. En conditions dynamiques, elle supporte une charge de 2100 kg à 6 km/h ou de 2520 kg à 4 km/h, garantissant des performances fiables dans les environnements industriels intensifs. La bande de roulement est identique au corps de roue, assurant une homogénéité matérielle et une durabilité accrue.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
MOP 150x50-Ø30 HL60
EAN
4031582320022
Numéro de matériau S4
199801260
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
2520 kg
Capacité de charge à 6 km/h
2100 kg
Capacité de charge statique
4200 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
1.45 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6306
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide, forte charge
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
30 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Blanc naturel