150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Réf. produit :
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50 mm. Le corps en aluminium assure légèreté et durabilité, tandis que la bande de roulement en polyuréthane coulé offre une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue présente un moyeu de 60 mm de longueur et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Elle supporte une charge statique de 1000 kg, avec des capacités dynamiques de 400 kg à 6 km/h et 500 kg à 4 km/h. La roue Novatech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, AGV lourds, chariots élévateurs, équipements aéroportuaires, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, fabricants de céramique et verre, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux et équipements de transport.