Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé d'une largeur de 50 mm. Le moyeu mesure 60 mm de longueur et le trou d'axe présente un diamètre de 25 mm. La structure en aluminium associée à un roulement à billes de précision garantit une performance optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1300 kg. En conditions dynamiques, elle offre une capacité de charge de 520 kg à 6 km/h ou de 650 kg à 4 km/h, ce qui en fait une solution polyvalente pour diverses applications industrielles et commerciales.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ITP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319903
Numéro de matériau S4
199804811
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
650 kg
Capacité de charge à 6 km/h
520 kg
Capacité de charge statique
1300 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.15 kg
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
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
25 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
50 mm
Pare-fils
Sans pare-fils