150 mm
Novatech
Numéro de commande :
199801150
EAN:
4031582329490
Réf. produit :
FTP 150x60-Ø20 HL60
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 150 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est réalisée en fonte pour assurer une rigidité optimale, tandis que la bande de roulement est constituée de polyuréthane coulé offrant une excellente résistance à l'usure. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 800 kg à 6 km/h ou 960 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements de manutention intensive et aux applications nécessitant une fiabilité accrue.