150 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800114
EAN:
4031582495256
Réf. produit :
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable adaptée aux conditions d'utilisation intensive. La roue présente un diamètre de 150 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les configurations d'équipements existants. La roulette Footmaster supporte une charge dynamique maximale de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait un composant fiable pour le transport et la mobilisation de charges importantes. Cette roulette pivotante trouve ses applications principales dans la construction de machines, les échafaudages, le mobilier et les présentoirs de magasin, les équipements de transport ainsi que les établis, où elle contribue à améliorer la productivité et la flexibilité des installations. Grâce à ses caractéristiques techniques précises et sa capacité de charge élevée, la roulette Footmaster répond aux exigences des environnements professionnels les plus demandants.