150 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800107
EAN:
4031582495225
Réf. produit :
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable adaptée aux conditions d'utilisation intensive. La roue présente un diamètre de 150 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour diverses applications. La hauteur globale de la roulette est de 200 mm, permettant une intégration efficace dans les systèmes de mobilité existants. Cette roulette pivotante supporte une capacité de charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, assurant des performances fiables lors du transport et de la manipulation de charges importantes. La roulette Footmaster est particulièrement adaptée à la construction de machines, aux échafaudages, au mobilier et présentoirs de magasin, aux équipements de transport ainsi qu'aux établis, où sa robustesse et sa fiabilité constituent des atouts majeurs pour les opérations quotidiennes.