150 mm
Footmaster
Numéro de commande :
990800111
EAN:
4031582495188
Réf. produit :
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement i...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Footmaster est une solution de mobilité robuste conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Cette roulette pivotante est équipée d'un moyeu non usiné, garantissant une construction fiable et durable adaptée aux conditions d'utilisation intensive. La roue présente un diamètre de 150 mm, offrant un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité pour les charges importantes. La hauteur totale de l'ensemble atteint 215 mm, permettant une intégration harmonieuse dans diverses configurations de montage. Cette roulette supporte une capacité de charge dynamique de 630 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait un composant fiable pour les applications de construction de machines, d'échafaudages, de mobilier et présentoirs de magasin, d'équipements de transport et d'établis. La conception robuste du moyeu non usiné associée aux dimensions précises de la roue garantit une performance constante et une longévité accrue, même dans les environnements les plus exigeants. Footmaster représente ainsi une solution de mobilité professionnelle répondant aux normes techniques les plus strictes du secteur industriel.