150 mm
Integral assist
Numéro de commande :
900000050
EAN:
4031582550405
Réf. produit :
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité médical...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité médicale et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette de 150 mm de diamètre est dotée d'une roue en polyuréthane coulé offrant une excellente durabilité et une traction optimale, associée à un corps en acier et fer garantissant une robustesse structurelle. Elle est spécifiquement développée pour les applications hospitalières et de soins, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Le produit convient également aux maisons de retraite et de repos, où la mobilité fiable et sécurisée des équipements médicaux est essentielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Moteur d’activation
Moteur de traction
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie