Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour l'électromobilité avec castors et équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Cette roulette présente un diamètre de roue de 150 mm et utilise un matériau de bande de roulement en polyuréthane coulé, associé à un corps en acier et fer pour garantir une durabilité et une stabilité optimales. Le produit est spécifiquement destiné aux applications médicales et hospitalières, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux. Il trouve également son application dans les maisons de retraite et de repos, où la mobilité et la fiabilité sont essentielles pour le transport sécurisé d'équipements sensibles et de patients.
Code article
Numéro d’article
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
EAN
4031582553161
Numéro de matériau S4
900000350
Moteur d’activation
Vitesse nominale
5 km/h
Moteur de traction
Vitesse nominale
5 km/h
Attributs principaux
Émission de CO2 (portée 3)
24.98
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Poids
5.06 kg
Nom du produit
Integral assist
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Chape
Forme de la chape
Drive
Matériau de la chape
Électrique
Pivot
Roulement à billes de précision
Roue
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Roulement
Moyeu moteur

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie